Частота вращения

Допустимая рабочая температура подшипников ограничивает предельные частоты вращения. Таким образом, для эксплуатации при высокой частоте вращения выбираются подшипники, имеющие низкий уровень тепловыделения вследствие сил трения.
Наибольшую частоту вращения обеспечивают радиальные шарикоподшипники (рис. 1) и самоустанавливающиеся шарикоподшипники, на которые воздействует только радиальная нагрузка (рис. 2). Радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 3) используются в условиях воздействия комбинированных нагрузок. Практически такими же возможностями обладают прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники и гибридные радиальные шарикоподшипники с керамическими телами качения.
Упорные подшипники не могут работать на таких же больших частотах вращения, как радиальные подшипники, из-за действия центробежных сил.
SKF logo