Подшипники-опорные ролики

Подшипники-опорные ролики — это подшипники с толстостенным наружным кольцом. Эти готовые к монтажу узлы подходят для всех типов кулачковых приводов, конвейерных систем и т.д.
Опорные ролики на основе шарикоподшипников
однорядный (рис. 72)

двухрядный (рис. 73)

Дополнительная информация представлена в разделе «Опорные ролики на основе шарикоподшипников».

Опорные ролики на основе роликоподшипников
без фланцевых колец
  • с контактными уплотнениями или без контактных уплотнений
    • без внутреннего кольца
    • с внутренним кольцом (рис. 74)
с фланцевыми кольцами, на основе игольчатых роликоподшипников
  • с контактными уплотнениями или без контактных уплотнений
    • с сепаратором (рис. 75)
    • без сепаратора
с фланцевыми кольцами, на основе цилиндрических роликоподшипников
  • с лабиринтными уплотнениями (рис. 76)
  • с контактными уплотнениями (рис. 77)
  • с тонкими уплотнениями

Дополнительная информация представлена в разделе «Опорные ролики с цапфой».

Опорные ролики с цапфой
на основе игольчатых роликоподшипников
  • с контактными уплотнениями или без контактных уплотнений
    • с концентрической фиксацией (рис. 78)
    • с эксцентриковым фиксирующим кольцом
    • с сепаратором (рис. 78)
    • без сепаратора
на основе цилиндрических роликоподшипников
  • с лабиринтными уплотнениями (рис. 79)
  • с контактными уплотнениями
  • с концентрической фиксацией (рис. 79)
  • с эксцентриковым фиксирующим кольцом

Дополнительная информация представлена в разделе «Опорные ролики с цапфой».

SKF logo