Присоединительные размеры

Присоединительные размеры являются основными размерами подшипников (рис. 1 и рис. 2). Они включают:
  • диаметр отверстия (d)
  • наружный диаметр (D)
  • ширину (B, C, T) или высоту (H)
  • размеры фасок (r)

Присоединительные размеры для стандартных метрических подшипников содержатся в сериях размеров согласно стандартам ISO (International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации)1):

  • ISO 15:2011 для радиальных подшипников качения, за исключением подшипников типа Y, некоторых типов игольчатых и конических роликоподшипников
  • ISO 104:2004 для упорных подшипников
  • ISO 355:2007 для конических роликоподшипников

Серии основных размеров ISO

Серии основных размеров радиальных подшипников ISO содержат последовательность стандартизованных наружных диаметров для всех стандартных диаметров отверстий, объединённых в серии диаметров 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 и 4 (в порядке возрастания наружного диаметра). В каждой серии диаметра есть разграничение по серии ширины (серии ширины 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в порядке возрастания ширины).
Серии высоты упорных подшипников (7, 9, 1 и 2 в порядке возрастания высоты) аналогичны сериям ширины радиальных подшипников.
Серии размеров образованы объединением некоторого количества серий ширины (или высоты) в комбинации с определёнными сериями диаметра (рис. 3).
По стандарту ISO 355:2007 присоединительные размеры однорядных метрических конических роликоподшипников сгруппированы по определённым диапазонам величин угла контакта α, известным как серии угла (2, 3, 4, 5, 6 и 7 в порядке возрастания величины угла). На основании зависимостей диаметра отверстия от наружного диаметра и общей ширины подшипника от высоты его поперечного сечения были также установлены серии диаметров и серии ширины. В этом случае серия размеров обозначается комбинацией серии угла с серией диаметра и серией ширины (рис. 4). Серия размеров состоит из обозначения серии угла и двух букв. Первая буква обозначает серию диаметра, вторая — серию ширины.
Представленные на данном сайте подшипники соответствуют сериям основных размеров ISO, лишь небольшая часть имеет особые размеры. Опыт показывает, что подшипники со стандартными размерами в большинстве случаев полностью удовлетворяют требованиям различных областей применения. Соблюдение стандартов ISO по присоединительным размерам является основой взаимозаменяемости подшипников. Информация о соответствии стандартным размерам указывается в каждом разделе продукции.

Размеры дюймовых подшипников

Кроме подшипников с метрическими размерами, в наличии имеется большая группа конических роликоподшипников с дюймовыми размерами. Размеры данных подшипников соответствуют стандарту AFBMA 19 (ANSI B3.19). Впоследствии этот стандарт был заменён стандартом ANSI/ABMA 19.2, из которого, однако, были исключены размеры.
Кроме этого, также осуществляется производство дюймовых шарикоподшипников и цилиндрических роликоподшипников.
  1. 1)Информация о получении соответствующей документации ISO приведена в издании ISO — Международная организация по стандартизации.
SKF logo