Алгоритм действий при выборе подшипников

При самостоятельном поиске в каталоге SKF подходящего подшипника следует иметь ввиду большое количество определяющих факторов:
  • наличие свободного пространства
  • действующие нагрузки (их величина и направление)
  • перекос
  • точность изготовления и жёсткость элементов конструкции
  • частота вращения
  • рабочие температуры
  • уровни вибрации
  • уровень загрязнения
  • тип и метод смазывания
После того, как сделан выбор типа подшипника, необходимо обратить внимание на ряд других не менее важных факторов:
  • конструкция и расположение сопряжённых деталей
  • правильный выбор посадки колец, обеспечение правильного внутреннего зазора или преднатяга подшипника
  • фиксирующие устройства
  • правильный выбор уплотнения
  • тип и количество смазочного материала
  • применение методов качественного монтажа и демонтажа
При выполнении самостоятельного проектирования оборудования каждое Ваше решение влияет на производительность, надёжность, экологичность и экономичность подшипникового узла.
SKF производит подшипники в широком ассортименте типов, серий, используемых материалов, конструктивных решений и размеров. Самые распространённые из них представлены в разделе «Типы и конструкции подшипников». Другие варианты описываются в разделе «Подшипники, узлы и корпуса».
SKF logo