Терминология

Здесь поясняются часто используемые термины, встречающиеся при описании подшипников. Подробный перечень терминов подшипников можно найти в издании ISO 5593:1997 Подшипники качения — словарь терминов1).
Обозначения

Большая часть используемых в настоящем каталоге символов соответствует стандартам ISO. Наиболее распространенные обозначения габаритных размеров подшипников приведены на рис. 1 и рис. 2. Остальные символы перечислены ниже. Все символы могут иметь пояснения.

A = параметр быстроходности [мм/мин]
= n dm
C = номинальная грузоподъёмность подшипника [кН]
dm = средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
F = фактическая нагрузка на подшипник [кН]
L = ресурс (обычно в миллионах оборотов или рабочих часах)
n = частота вращения [об/мин]
P = эквивалентная нагрузка на подшипник [кН]
Pu = предел усталостной прочности [кН]
ηc = коэффициент загрязнённости
κ = коэффициент вязкости: отношение фактического значения к требуемому
ν = вязкость масла [мм2/с]
Подшипниковые опоры валов (рис. 3)
  1. Цилиндрический роликоподшипник
  2. Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом
  3. Корпус
  4. Вал
  5. Заплечик вала
  6. Диаметр вала
  7. Посадочное место на валу
  8. Концевая крышка
  9. Манжетные уплотнения вала
  10. Дистанционное кольцо
  11. Диаметр отверстия в корпусе
  12. Посадочная поверхность в корпусе
  13. Крышка корпуса
  14. Стопорное кольцо
Радиальные подшипники (рис. 4 и рис. 5)
  1. Внутреннее кольцо
  2. Наружное кольцо
  3. Тела качения: шарики, цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, сферические ролики, тороидальные ролики
  4. Сепаратор
  5. Уплотняющее устройство
    Уплотнение — из эластомера
    Защитная шайба — из листовой стали
  6. Наружная поверхность наружного кольца подшипника
  7. Отверстие внутреннего кольца
  8. Поверхность заплечика внутреннего кольца
  9. Поверхность заплечика наружного кольца
  10. Канавка под стопорное кольцо
  11. Стопорное кольцо
  12. Торцевая плоскость наружного кольца
  13. Канавка для установки уплотнения
  14. Дорожка качения наружного кольца
  15. Дорожка качения внутреннего кольца
  16. Канавка для установки уплотнения
  17. Торцевая плоскость внутреннего кольца
  18. Фаска
  19. Средний диаметр подшипника
  20. Общая ширина подшипника
  21. Направляющий борт
  22. Удерживающий борт
  23. Угол контакта

Упорные подшипники (рис. 6)
  1. Тугое кольцо
  2. Комплект тел качения с сепаратором
  3. Свободное кольцо
  4. Свободное кольцо со сферическим подкладным кольцом
  5. Подкладное кольцо
  1. 1)Информацию о получении издания ISO 5593:1997 «Подшипники качения — словарь терминов» можно найти по ссылке ISO 5593:1997.
SKF logo