Подшипники – основные сведения

C целью взаимозаменяемости размеры, допуски и внутренний зазор подшипников SKF соответствуют международным стандартам, если речь не идет об удовлетворении специфических требований применения. В начале каждого раздела дается полная информация об обычных и особых условиях применения подшипников.
Высококачественные материалы, из которых изготовлены подшипники SKF, позволяют применять подшипники определенных типов в основных областях использования.
Система обозначений подшипников SKF специально разработана для того, чтобы дать максимальную информацию о подшипнике. Так как большинство производителей подшипников используют собственную систему обозначений типов и размеров подшипников, не имеется единого стандарта ISO на условные обозначения.
SKF logo