Покрытия

Покрытие — хорошо зарекомендовавший себя способ улучшения характеристик материалов и придания подшипникам дополнительных преимуществ для работы в специфических условиях. SKF разработала два вида покрытий, апробированных и с успехом используемых в различных областях.
NoWear — это износостойкое углеродное покрытие с низким коэффициентом трения, наносимое на поверхности дорожек качения внутреннего кольца и/или тел качения подшипника. Оно может выдерживать длительные периоды работы в условиях граничного смазывания. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники с покрытием NoWear».
Подшипники INSOCOAT являются стандартными подшипниками, внешние поверхности внутреннего или наружного кольца которых имеют покрытие из оксида алюминия, нанесённое методом плазменного напыления. Оно обеспечивает устойчивость к повреждениям, которые могут возникнуть при прохождении через подшипник паразитных токов. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники INSOCOAT».
Другие покрытия, например, покрытия из хромата цинка, являются альтернативой подшипникам из нержавеющей стали для эксплуатации в коррозионно-активной среде, особенно для готовых к монтажу подшипниковых узлов.
SKF logo