Регулируемая подшипниковая система

В регулируемых подшипниковых системах осевая фиксация вала в одном направлении осуществляется одним подшипниковым узлом, а в противоположном направлении — другим. Такая схема называется «перекрёстной фиксацией» и, как правило, используется для коротких валов. Наиболее подходящими подшипниками являются:
  • радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 1)
  • конические роликоподшипники (рис. 2)
В некоторых случаях, когда для узлов с перекрёстной фиксацией используются однорядные радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники, при монтаже опор может потребоваться преднатяг подшипников (→ «Преднатяг подшипников»).
SKF logo