Плавающая подшипниковая система

Так же, как и в регулируемых подшипниковых системах, в плавающей системе используется перекрёстная фиксация. Однако, плавающая подшипниковая система предпочтительна в условиях, когда неподвижность вала в осевом направлении не является критичным фактором, а также в случаях применения альтернативных методов осевой фиксации вала. Подходящими подшипниками для данной системы являются:
  • радиальные шарикоподшипники (рис. 1)
  • самоустанавливающиеся шарикоподшипники
  • сферические роликоподшипники
В данной системе важна возможность перемещения в осевом направлении одного из колец каждого подшипника (предпочтительно наружного). Плавающую подшипниковую систему можно также получить из двух цилиндрических роликоподшипников типа NJ в зеркальном расположении со смещёнными внутренними кольцами (рис. 2). В этом случае осевое смещение может происходить внутри подшипника.
SKF logo