Допуски на размеры

Для подшипников, произведённых с нормальным классом точности, допуски размеров цилиндрических посадочных мест на валах должны соответствовать, по крайней мере, квалитету IT6, а в корпусах — квалитету IT7. При использовании закрепительных или стяжных втулок допускается использовать более широкие допуски на диаметр (квалитет IT9) посадочных мест подшипников (таблица 1). Числовые значения квалитетов IT в соответствии с ISO 286-1:2010 указаны в таблице 2. Для подшипников более высокого класса точности должны применяться, соответственно, более высокие квалитеты с уменьшенной величиной поля допуска.
SKF logo