Размерные и геометрические допуски посадочных мест и опор подшипников

Допуски для цилиндрических посадочных мест на валах и в корпусах, а также для посадочных мест под тугие и свободные кольца упорных подшипников и их опорных поверхностей (опоры подшипников, обеспечиваемые заплечиками на валу, в корпусе и.т.д.) должны соответствовать классу точности используемых подшипников. Рекомендации по величинам размерных и геометрических допусков указаны на диаграмме.
SKF logo