Допуски конических посадочных мест на валу

При монтаже подшипника непосредственно на коническое посадочное место на валу, допуски диаметра посадочного места могут быть шире, чем у цилиндрических посадочных мест. На рисунке 1 показаны допуски на диаметр квалитета IT9, при этом указанные допуски формы остаются такими же, как и для цилиндрического посадочного места. Для подшипников качения, установленных на конических посадочных местах, SKF рекомендует:
  • Допустимое отклонение угла конуса должно составлять ± допуск согласно IT7/2, с учётом ширины подшипника (рис. 1). Из конструктивных соображений величина допуска выражается в градусах. Величину допуска можно определить по формуле



    Допустимое отклонение угла конуса можно определить с помощью формулы



    где
    Δk =допустимое отклонение угла конуса
    Vk =допуск угла конуса
    B=ширина подшипника [мм]
    IT7=величина квалитета точности на основании ширины подшипника [мм]
    k=коэффициент конусности
    = 12 для конуса 1:12
    = 30 для конуса 1:30

  • Допуски прямолинейности должны соответствовать квалитету IT5/2 с учётом диаметра d и подпадать под определение: «В каждом осевом сечении допуск прямолинейности ограничивается двумя параллельными линиями, находящимися на расстоянии «t» друг от друга».

  • Допуск круглости по квалитету IT5/2 в зависимости от величины диаметра d определяется как расстояние «t» в каждом осевом сечении между двумя концентрическими окружностями вдоль конической поверхности вала. Если необходима более высокая степень точности, следует использовать квалитет IT4/2.

На рис. 1 показаны только размерные и геометрические допуски конуса. Для определения места расположения конуса в осевом направлении необходимы локальные требования, зависящие от конструкции.
Для проверки нахождения конуса вала в пределах рекомендованных допусков SKF рекомендует проводить измерения при помощи специального приспособления, оборудованного индикатором часового типа. Более практичный, но менее точный способ состоит в использовании кольцевых калибров, конусных калибров или синусной линейки. Для получения информации об измерительных приборах SKF, таких как кольцевые калибры серий RKM, 9205, GRA 30 и конусные калибры DMB, обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo