Допуски общего осевого биения

Допуски общего осевого биения опорных поверхностей для колец подшипников согласно стандарту ISO 1101:2012 должны быть, по крайней мере, на один квалитет выше по сравнению с допусками для диаметра данного цилиндрического посадочного места. Допуски общего осевого биения посадочных мест под свободные кольца упорных подшипников не должны превышать величин квалитета IT5. Нормативные значения допусков общего осевого биения приведены в таблице 1.
SKF logo