Допуски общего радиального биения

В зависимости от предъявляемых требований допуски общего радиального биения, регламентированные стандартом ISO 1101:2012, должны быть на один-два квалитета выше заданных допусков на размеры. Например, если конструкция предусматривает посадочное место с классом допуска m6, общее радиальное биение должно соответствовать квалитету IT5 или IT4. Значение допуска t3 для общего радиального биения для вала с предполагаемым диаметром 150 мм будет t3 = IT5/2 = 18/2 = 9 мкм. Нормативные значения допусков общего радиального биения приведены в таблице 1.
Если подшипники устанавливаются на закрепительную или стяжную втулку, общее радиальное биение посадочного места втулки должно соответствовать IT5/2 для класса точности h9 (таблица 2).
SKF logo