Внешние уплотнения

Для тех случаев, когда эффективное уплотнение подшипникового узла важнее, чем соображения экономии пространства и стоимости, существует выбор из нескольких возможных вариантов.
Для уплотнений, которые не производятся SKF, представленная ниже информация должна рассматриваться только в качестве ознакомительной. Перед выбором уплотнения для конкретной области применения убедитесь, что учтены все значимые рабочие факторы. SKF не несёт ответственности за рабочие характеристики продукции других производителей.
SKF logo