Уплотнительные решения

Любая система вала включает в себя сам вал, подшипники, корпус(а), смазочный материал, уплотнения и сопряжённые детали. Уплотнения играют очень важную роль в обеспечении чистоты смазочного материала и достижении расчётного ресурса подшипников.
Среди уплотнений для подшипников качения различают встроенные уплотнения, которые устанавливаются при изготовлении подшипника, и уплотнения, которые устанавливаются отдельно от подшипника. Подшипники, оснащённые уплотнениями или защитными шайбами, как правило используются в системах валов, где применение внешних уплотнений является нецелесообразным ввиду ограниченного пространства или по экономическим соображениям, или когда такие уплотнения являются эффективным решением для существующих рабочих условий.
SKF logo