Типы уплотнений

Назначение уплотнения состоит в том, чтобы удерживать смазку и препятствовать проникновению загрязняющих веществ во внутреннюю среду подшипникового узла. Эффективное уплотнение должно иметь следующие основные характеристики:
  • достаточная податливость для компенсации неровностей поверхности
  • достаточная прочность, чтобы выдерживать рабочее давление
  • возможность работы в широком диапазоне температур
  • устойчивость к химическому воздействию рабочей среды
  • работа с максимально низким трением, тепловыделением и износом
Различаются несколько видов уплотнений:
  • статические уплотнения
  • динамические уплотнения
  • бесконтактные уплотнения
  • сильфонные и мембранные уплотнения
Уплотнения, контактирующие с неподвижными поверхностями, называются статическими уплотнениями. Эффективность работы данных уплотнений зависит от их способности к радиальной или осевой деформации при монтаже. Типичными примерами статических уплотнений являются прокладки (рис. 1) и O-образные кольца (рис. 2) .
Уплотнения, контактирующие с поверхностями скольжения, называются динамическими уплотнениями и используются для уплотнения зазоров между деталями машин, которые совершают линейные или вращательные движения относительно друг друга. Такие динамические уплотнения должны удерживать смазочный материал, исключать попадание загрязняющих веществ, разделять различные среды и выдерживать перепады давления. Существуют различные типы динамических уплотнений, включая сальниковые уплотнения или поршневые кольца, предназначенные для линейных или колебательных движений. Однако, наиболее распространенным типом уплотнения является радиальное манжетное уплотнение вала (рис. 3), которое контактирует как с неподвижными, так и с вращающимися деталями.
Бесконтактные манжетные уплотнения валов обеспечивают узкий зазор между неподвижной уплотняющей кромкой и вращающейся деталью. Этот зазор может быть расположен в осевом, радиальном или комбинированном направлениях. Бесконтактные уплотнения, от простых уплотнений щелевого типа до многоступенчатых лабиринтов (рис. 4), практически не имеют трения и не подвержены износу.
Сильфонные и мембранные уплотнения используются для уплотнения деталей, имеющих ограниченную свободу перемещения относительно друг друга.
Приведенная ниже информация в основном охватывает различные типы и варианты исполнения контактных и бесконтактных радиальных уплотнений для валов, так как именно они наиболее эффективно обеспечивают работоспособность подшипниковых узлов.
SKF logo