Контактные уплотнения

Контактные уплотнения (рис. 1) отличаются высокой надёжностью. Их эффективность зависит от ряда факторов, среди которых:
  • конструкция уплотнения
  • материал уплотнения
  • контактное давление
  • качество обработки сопряжённой поверхности
  • состояние уплотняющей кромки
  • наличие смазочного материала между уплотняющей кромкой и сопряжённой поверхностью
Контактное давление (рис. 1) может возникать под влиянием таких факторов, как:
  • упругость уплотнения, зависящая от свойств материала из которого оно изготовлено (a)
  • конструктивный натяг между поверхностью уплотнения и сопряжённой поверхностью (b)
  • усилие, создаваемое стягивающей пружиной уплотнения (c)
Трение между уплотняющей кромкой и сопряжённой поверхностью обуславливает значительное тепловыделение. Поэтому контактные уплотнения имеют предельные значения окружных скоростей. Контактные уплотнения также подвержены механическим повреждениям в результате неправильного монтажа или воздействия твёрдых загрязняющих частиц. Для защиты контактного уплотнения от повреждения твёрдыми частицами перед ним возможна установка бесконтактного уплотнения.
SKF logo