Выбор типа уплотнения

Уплотнения подшипниковых узлов должны обеспечивать максимальную степень защиты с минимальными показателями трения и износа, даже в самых тяжёлых условиях работы. Эффективность и чистота смазочного материала, влияющие на рабочие характеристики и ресурс работы подшипников, определяют ключевую роль уплотнений в системе вала. Дополнительная информация о влиянии загрязнений на работу подшипника представлена в разделе «Выбор размера подшипника».
При выборе наиболее подходящего типа уплотнения для конкретной конструкции системы вала необходимо учитывать целый ряд факторов. Среди них:
  • тип смазочного материала: масло, пластичная смазка или другой материал
  • окружная скорость сопряжённой поверхности
  • расположение вала: горизонтальное или вертикальное
  • возможность перекоса или деформации вала
  • биение и концентричность
  • наличие свободного пространства
  • трение уплотнения о сопряжённую поверхность и результирующее повышение температуры
  • влияние окружающей среды
  • стоимость
При наличии полных технических сведений о конструкции подшипникового узла, можно воспользоваться следующей информацией:
SKF является крупнейшим производителем уплотнений и может оказать содействие при выборе уплотнений для конкретного подшипникового узла. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo