Бесконтактные уплотнения

Эффективность бесконтактных уплотнений зависит от уплотняющего действия узкого зазора между валом и корпусом. Этот зазор может быть расположен в радиальном, осевом или комбинированном направлении (рис. 1). Такие уплотнения могут иметь простую щелевую конструкцию радиального уплотнения вала или более сложную конструкцию лабиринтного типа. Во всех перечисленных случаях контакт в уплотнениях отсутствует, поэтому на них практически не воздействует трение и они не подвержены износу. Бесконтактные уплотнения не подвержены воздействию твёрдых частиц загрязняющих веществ и особенно рекомендованы для использования при высоких окружных скоростях и в условиях высоких температур.
SKF logo