Подшипники для систем с преднатягом

По заказу SKF может поставлять одиночные или спаренные подшипники, которые специально адаптированы для простой и надёжной регулировки или согласованы в процессе производства таким образом, чтобы обеспечить заданный преднатяг после монтажа. К таким подшипника относятся:
SKF logo