Определение момента трения

При определённых условиях момент сил трения можно рассчитать с достаточной точностью, используя коэффициент трения μ. Такими условиями являются:
  • нагрузка на подшипник P ≈ 0,1 C
  • правильное смазывание
  • нормальные рабочие условия
При наличии данных условий момент сил трения определяется по формуле
 
M = 0,5 d μ P d

Для радиального игольчатого роликоподшипника вместо d используется F или Fw.

где
=момент сил трения [Н•мм]
μ
=постоянный коэффициент трения для подшипника (таблица 1)
=эквивалентная динамическая нагрузка [Н]
=диаметр отверстия подшипника [мм]
=диаметр дорожки качения внутреннего кольца [мм]
Fw =диаметр под роликами [мм]
SKF logo