Потери мощности и температура подшипника

Величину потерь мощности в подшипнике из-за трения можно вычислить по формуле

NR = 1,05 x 10–4 M n

где
NR =потери мощности [Вт]
=общий момент трения подшипника [Н•мм] 
=частота вращения [об/мин]

Коэффициент теплоотвода Ws определяется как количество тепла, отводимое от подшипника для понижения разницы температур между подшипником и окружающей средой на один градус. Если значение Ws известно, примерное увеличение температуры в подшипнике можно вычислить по формуле

ΔT = NR/Ws

где
ΔT =увеличение температуры [°C]
NR =потери мощности [Вт]
Ws =коэффициент теплоотвода [W/°C]
SKF logo