Потери на сопротивление в условиях смазывания впрыском масла

Для расчёта потерь на сопротивление в условиях смазывания впрыском масла используется модель для случая смазывания масляной ванной с уровнем масла H, который равен половине диаметра самого нижнего тела качения. Полученное значение Mdrag необходимо умножить на два. Безусловно, данная приблизительная величина может варьироваться в зависимости от скорости и направления потока масла. Однако, если уровень H при подаче масла в установившемся режиме работы подшипника известен, значение Mdrag может быть использовано при расчёте величины потерь на сопротивление для получения более точных результатов.
SKF logo