Потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной

Модель SKF для расчёта потерь на сопротивление в условиях смазывания подшипника масляной ванной принимает во внимание сопротивление движению тел качения в масле и учитывает эффект влияния вязкости масла. Она обеспечивает достаточно точные результаты в следующих условиях:
  • Большой объём масляного резервуара. Влияние размера и конфигурации резервуара или внешнего перемешивания масла пренебрежимо мало.
  • Горизонтальное расположение вала.
  • Внутреннее кольцо работает с постоянной частотой вращения. Частота вращения не превышает допустимую.
  • Вязкость масла находится в пределах:
    •  500 мм2/с при погружении подшипника до половины или меньше (уровень масла H  D/2)
    •  250 мм2/с при погружении подшипника более чем наполовину (уровень масла H > D/2)
Уровень масла H измеряется от самой нижней точки контакта дорожки качения наружного кольца с телом качения (рис. 1). Положение самой нижней точки контакта можно с достаточной точностью рассчитать с использованием:
  • для конических роликоподшипников: наружный диаметр D [мм]
  • для прочих радиальных роликоподшипников: средний диаметр наружного кольца [мм] = 0,5 (D + D1)
Величина потерь на сопротивление в шарикоподшипниках рассчитывается по формуле

Mdrag Frictional moment of drag losses for ball bearings

Величина потерь на сопротивление в роликоподшипниках рассчитывается по формуле

Mdrag Frictional moment of drag losses for roller bearings

Константы, зависящие от параметров тел качения:

Kball Rolling element constant

Kroll Rolling element constant

Для расчёта потерь на сопротивление используются переменные и функции:

Cw Variable for frictional moment of drag loss

lD Variable for frictional moment of drag loss

ft = sin(0,5 t) при 0  t  π

ft = 1 при π < t < 2 π

Rs Variable for frictional moment of drag loss

t Variable for frictional moment of drag loss 

При H ≥ dm следует использовать H = dm

fA Variable for frictional moment of drag loss

где 
Mdrag =величина потерь на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной [Н•мм]
VM =коэффициент потерь на сопротивление (диаграмма 1)
B=ширина подшипника [мм]:
  • для конических роликоподшипников → ширина T
  • для упорных подшипников → высота H
dm =

средний диаметр подшипника [мм] 

= 0,5 (d + D) 

d=диаметр отверстия подшипника [мм]
D=наружный диаметр подшипника [мм]
H=уровень масла (рис. 1) [мм]
irw=количество рядов шариков
KZ=геометрическая константа, зависящая от типа подшипника (таблица 1)
KL=геометрическая константа, зависящая от типа подшипника качения (таблица 1)
n=частота вращения [об/мин]
ν
=кинематическая вязкость при рабочей температуре [мм2/с]

Потери на сопротивление для вертикальных валов

Для вертикальных валов приблизительное значение потерь на сопротивление рассчитывается с помощью модели для подшипников с полным погружением. Полученное значение Mdrag следует умножить на коэффициент, равный отношению погруженной ширины (высоты) к общей ширине (высоте) подшипника.
SKF logo