Потери на сопротивление в условиях смазывания масляной ванной

В условиях смазывания масляной ванной подшипник находится в состоянии частичного или, в особых случаях, полного погружения. Потери на сопротивление, возникающие при вращении подшипника в масляной ванне, влияют на величину общего момента трения, поэтому пренебрегать ими не следует. Данные потери обуславливаются не только частотой вращения подшипника, вязкостью и уровнем масла, но также размером и конфигурацией масляного резервуара. Необходимо также учитывать внешнее перемешивание масла вблизи подшипника, которое может осуществляться такими механическими элементами, как зубчатые передачи или кулачки.


SKF logo