Момент трения уплотнений

Если подшипник оснащается контактными уплотнениями, потери на трение от уплотнений могут превышать потери на трение в подшипнике. Момент трения уплотнений в подшипниках, уплотнённых с обеих сторон, рассчитывается по формуле

Mseal = KS1 dsβ + KS2

где
Mseal =момент трения уплотнений [Н•мм]
KS1
=константа (таблица 1), зависящая от:
  • тип уплотнения
  • тип и размера подшипника
ds =диаметр контактной поверхности уплотнения [мм] (таблица 1)
β =показатель степени (таблица 1), зависящий от:
  • тип уплотнения
  • тип подшипника
KS2 =константа (таблица 1), зависящая от:
  • тип уплотнения
  • тип и размера подшипника
Если в подшипнике установлено только одно уплотнение, момент трения равен 0,5 Mseal.
При использовании уплотнений типа RSL для радиальных шарикоподшипников с D > 25 мм следует использовать расчётную величину Mseal независимо от количества установленных уплотнений.
SKF logo