Момент трения качения

Момент трения качения можно определить с помощью формулы

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

где
Mrr =момент трения качения
φish 
=коэффициент уменьшения за счёт нагрева смазочного материала
φrs =коэффициент уменьшения в режиме кинематического смазочного голодания
Grr =переменная (таблица 1), зависящая от следующих показателей:
  • тип подшипника
  • средний диаметр подшипника dm [мм] = 0,5 (d + D)
  • радиальная нагрузка Fr [Н]
  • осевая нагрузка Fa [Н]
=частота вращения [об/мин]
ν =кинематическая вязкость при рабочей температуре масла или вязкость базового масла пластичной смазки [мм2/с]
Формулы, представленные в разделе «Трение», предусматривают довольно сложные расчёты. Поэтому SKF настоятельно рекомендует вычислять момент трения с использованием расчётного инструмента SKF Bearing Calculator.
SKF logo