Момент трения скольжения

Момент трения скольжения можно определить с помощью формулы

Msl = Gsl µsl

где
Msl =момент трения скольжения [Н•мм]
Gsl =переменная (таблица 1), зависящая от следующих показателей:
  • тип подшипника
  • средний диаметр подшипника dm [мм] = 0,5 (d + D)
  • радиальная нагрузка Fr [Н]
  • осевая нагрузка Fa [Н]
µsl =коэффициент трения скольжения
SKF logo