Пусковой момент трения

Пусковой момент трения подшипника качения определяется как момент трения, который необходимо преодолеть для того, чтобы подшипник начал вращаться. Поэтому необходимо учитывать только момент трения скольжения и момент трения уплотнений, при их наличии. При температуре окружающей среды от 20 до 30 °C (70–85 °F) пусковой момент трения рассчитывается по формуле

Mstart = Msl + Mseal

где
Mstart =пусковой момент трения [Н•мм]
Msl =момент трения скольжения [Н•мм]
Mseal =момент трения уплотнений [Н•мм]
Следует заметить, что пусковой момент трения может быть значительно выше в роликоподшипниках с большим углом контакта. Он может быть до четырёх раз больше для конических роликоподшипников серий 313, 322 B, 323 B и T7FC, а для упорных сферических роликоподшипников — до восьми раз.
SKF logo