Принципы выбора и применения подшипников

Подшипниковый узел состоит не только из подшипников. Сопряжённые компоненты, такие как вал и корпус, являются составной частью всего узла. Смазочные материалы и уплотняющие элементы также являются важной частью системы подшипникового узла. Определённое количество правильно выбранного смазочного материала способствует продлению срока службы подшипника, снижая трение и защищая его от коррозии. Важная роль уплотнений заключается в том, чтобы удерживать смазочный материал в подшипнике, не допуская попадания загрязнений. Это особенно важно, так как степень чистоты смазки оказывает большое влияние на срок службы подшипника. Поэтому SKF производит и предлагает потребителям широкий ассортимент промышленных уплотнений, смазочных материалов и систем смазывания.
В данном разделе вся необходимая информация структурирована в формате, удобном для работы конструктора подшипниковых узлов. Очевидно, что невозможно привести всю информацию, учитывающую все конструктивные особенности разнообразных подшипниковых узлов. По этой причине, во многих местах каталога встречаются рекомендации обращаться в техническую службу SKF. Техническая служба оказывает комплексную поддержку, осуществляет диагностику и анализ проблем работоспособности подшипникового узла, а также предлагает помощь в выборе подшипников. SKF рекомендует обращаться в эту службу при необходимости повышения производительности оборудования.
Информация в данном разделе применима к большинству подшипников качения. Информация о подшипниках определённого типа приведена в соответствующих разделах.
SKF logo