Замена масла

Периодичность замены масла зависит в основном от условий эксплуатации и количества масла.
При смазывании масляной ванной, как правило, достаточно заменять масло один раз в год, при условии, что рабочая температура не превышает 50 °C (120 °F), и практически отсутствует опасность загрязнения масла. Эксплуатация в условиях более высоких температур требует более частой замены масла. Например, при эксплуатации в условиях рабочих температур порядка 100 °C (210 °F) замена масла должна производиться каждые три месяца. Частая замена масла также требуется при эксплуатации подшипников в тяжёлых условиях.
При использовании циркуляционных систем смазывания периодичность замены масла зависит от частоты циркуляции общего объёма масла и от того, используется ли охлаждение масла. Определить приемлемую периодичность замены масла можно лишь с помощью испытаний или посредством регулярной проверки состояния масла на предмет отсутствия загрязнений и признаков сильного окисления. Эти рекомендации также относятся к методу смазывания впрыском масла. При использовании масловоздушного метода смазывания масло лишь один раз проходит через подшипник и повторно не используется.
SKF logo