Повторное смазывание

Если срок службы пластичной смазки меньше расчётного ресурса подшипника, подшипники качения должны повторно смазываться. Повторное смазывание необходимо выполнять до ухудшения свойств используемого смазочного материала.
Периодичность смазывания зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов. Среди них:
  • тип и размер подшипника
  • частота вращения
  • рабочая температура
  • тип пластичной смазки
  • пространство вокруг подшипника
  • рабочая среда подшипника
Возможные рекомендации могут быть основаны лишь на статистике. Интервал смазывания SKF определяется как период времени, по истечении которого для 99 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. Он выражается величиной L1, которая обозначает срок службы пластичной смазки.
Наряду с указанными расчётными интервалами смазывания, SKF рекомендует использовать опытные данные, основанные на результатах реальной эксплуатации и испытаний.
Во многих областях применения существует предел применения пластичной смазки, когда температура нагрева кольца подшипника превышает 100 °C (210 °F). В таких температурных условиях должны использоваться специальные пластичные смазки. Кроме того должны быть учтены предельные рабочие температуры подшипника и сопряжённых деталей оборудования, таких как внешние уплотнения.
За дополнительной информацией по эксплуатации подшипников в высокотемпературных условиях следует обращаться в техническую службу SKF.
SKF logo