Интервалы повторного смазывания

Интервалы повторного смазывания tf подшипников с вращающимся внутренним кольцом, установленных на горизонтальных валах и работающих в нормальных рабочих условиях и в чистой среде, можно определить по диаграмме 1 в виде следующей функции:
  • параметр быстроходности A, умноженный на соответствующий коэффициент подшипника bf, где
    • A = n dm [мм/мин]
    • bf = коэффициент подшипника, зависящий от его типа и условий нагружения (таблица 1)
    • dm = средний диаметр подшипника [мм] = 0,5 (d + D)
    • n = частота вращения
  • отношение нагрузки C/P
Интервал повторного смазывания tf — это расчётная величина, равная количеству рабочих часов, в течение которых высококачественная пластичная смазка на основе литиевого загустителя и минерального масла обеспечивает надёжную работу при температуре 70 °C (160 °F). При других рабочих условиях величины интервалов смазывания (диаграмма 1) должны быть скорректированы (→ «Изменение интервалов смазывания в зависимости от рабочих условий и типа подшипника»).
Если параметр быстроходности A превышает 70 % величины рекомендованного предела (таблица 1), следует определить влияние выбранного смазочного материала на предельные частоты вращения, указанные в разделе «Частоты вращения», и убедиться в соответствии частоты вращения имеющимся рекомендациям.
При использовании высококачественных пластичных смазок интервалы смазывания и замены пластичной смазки могут быть увеличены.
Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников указан в соответствующих разделах каталога.
За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo