Пластичные смазки SKF

Ассортимент пластичных смазок SKF для подшипников качения охватывает практически все области применения подшипников. Данные пластичные смазки были разработаны на основе последних разработок в области подшипниковых смазочных материалов. Компания SKF контролирует качество своих пластичных смазок, перед тем как выпускать их в продажу или давать разрешение на использование.
Наиболее важные технические характеристики пластичных смазок SKF, а также удобное руководство по их выбору представлены в таблице 1 — часть 1 и таблице 1 — часть 2. Диапазоны температур, в пределах которых могут эксплуатироваться пластичные смазки SKF, схематично показаны на диаграмме 1 по принципу светофора.
Дополнительную информацию о пластичных смазках SKF можно найти в каталоге «Изделия SKF для технического обслуживания и смазочные материалы» или в разделе «Решения в области смазывания».
Более детальный выбор пластичной смазки для конкретного типа подшипника и конкретного случая его применения можно сделать с использованием инструмента для выбора пластичной смазки «SKF LubeSelect».
SKF logo