Инженерный консалтинг SKF

Основную информацию, необходимую для расчёта и конструирования подшипникового узла можно найти в соответствующих разделах данного сайта. Однако бывают случаи, когда требуется максимально точное прогнозирование ожидаемого ресурса подшипника в силу отсутствия достаточного опыта конструирования подобных подшипниковых узлов или в силу крайней важности таких показателей, как экономичность и/или эксплуатационная надёжность. В таких случаях целесообразно обратиться в службу инженерного консалтинга SKF. Эта служба предоставляет услуги по расчёту и моделированию при помощи постоянно совершенствующихся компьютерных программ, а также на основании обширного опыта в области узлов вращения.
Также, может быть предоставлена техническая поддержка с использованием особых «ноу-хау» в области применения подшипников. Специалисты технической службы SKF могут оказать помощь в следующих вопросах:
  • анализ технических проблем
  • предложения по оптимальному системному решению
  • выбор подходящего смазочного материала и метода смазывания, а также оптимальной программы техобслуживания.
Служба инженерного консалтинга SKF предлагает новый подход к сервисному обслуживанию оборудования и установок для поставщиков оборудования и конечных пользователей. Преимущества такого подхода:
  • ускорение разработки и поставки товара на рынок
  • снижение затрат на реализацию проектов благодаря проведению виртуальных испытаний до начала серийного производства
  • улучшение параметров подшипникового узла за счёт снижения уровней шумов и вибраций
  • увеличение удельной мощности оборудования за счёт модификации конструкции
  • увеличение ресурса за счёт улучшения условий смазывания или системы уплотнений

Специализированные компьютерные программы

В распоряжении специалистов службы инженерного консалтинга имеются компьютерные программы, позволяющие решать следующие задачи:
  • аналитическое моделирование функционирования подшипниковых узлов с учётом взаимодействия системы, включая валы, корпуса, шестерни, муфты и т.д.
  • статический анализ для выявления упругих деформаций и действующих напряжений в деталях механических систем
  • динамический анализ для определения возможных вибраций и резонансных частот для механических систем в рабочих условиях (виртуальное испытание)
  • визуализация в режиме анимации структурных и компонентных деформаций
  • оптимизация системных затрат, срока службы, уровня вибрации и шума
Краткое описание компьютерных программ, используемых специалистами SKF для расчётов и моделирования, можно найти в разделе «Расчётные средства SKF».
Для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах обращайтесь в ближайшее представительство SKF.
SKF logo