Требуемая минимальная нагрузка

Корреляция между нагрузкой и ресурсом не играет важной роли в условиях очень малых нагрузок. Причинами выхода из строя подшипников зачастую являются механизмы разрушения, не связанные с усталостью металла.
Для обеспечения работоспособности на подшипники качения должна всегда действовать определённая минимальная нагрузка. Практический опыт показывает, что величина минимальной нагрузки на шарикоподшипник должна составлять 0,01 С, а для роликоподшипника — 0,02 С. Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях больших ускорений, быстрых пусков и остановок, а также при превышении более чем в полтора раза предельной частоты вращения, которая указана в таблице подшипников (→ «Частоты вращения»). Если требования по приложению минимальной нагрузки выполнить невозможно, следует рассмотреть возможность использования подшипников с покрытием NoWear.
Рекомендации по вычислению величины требуемой минимальной нагрузки для различных типов подшипников приведены в соответствующих разделах продукции.
SKF logo