Выбор размера подшипника

Выбор размера подшипника для конкретного узла основывается на определении грузоподъёмности, зависящей от действующих нагрузок, расчётного срока службы и надёжности. Величины динамической грузоподъёмности C и статической грузоподъёмности подшипников C0 указаны в таблицах подшипников.
Проверка условий динамического и статического нагружения подшипника должна производиться отдельно.

При определении динамической грузоподъемности, необходимо учитывать действие всех сил на подшипник. Обязательно должны быть учтены даже редкие пиковые нагрузки.

Статические нагрузки включают в себя не только нагрузки, которые действуют на подшипник в состоянии покоя или на небольших частотах вращения (n < 10 об/мин), но и кратковременные ударные нагрузки
SKF logo