Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Статические нагрузки, состоящие из радиальной и осевой составляющих, должны быть преобразованы в эквивалентную статическую нагрузку на подшипник. Эквивалентная нагрузка определяется как расчётная нагрузка (радиальная для радиальных и осевая для упорных подшипников), вызывающая в подшипнике такую же максимальную нагрузку на тело качения, что и фактическая нагрузка. Её величину вычисляют по формуле

Equivalent static bearing load

где
P0=эквивалентная статическая нагрузка [кН]
Fr=фактическая радиальная нагрузка (см. ниже) [кН]
Fa=фактическая осевая нагрузка (см. ниже) [кН]
X0=коэффициент радиальной нагрузки для подшипника
Y0=коэффициент осевой нагрузки для подшипника
Информация и данные, необходимые для расчёта эквивалентной динамической нагрузки на подшипник, представлены в соответствующих разделах о продукции.
При расчёте P0 должны использоваться максимально допустимые радиальная и осевая составляющие нагрузки (рис. 1), подставленные в вышеуказанную формулу. Если статическая нагрузка действует на подшипник в разных направлениях, величина этих составляющих принимается в качестве переменной. В таких случаях следует использовать компоненты нагружения, обуславливающие наибольшую величину эквивалентной статической нагрузки P0.
SKF logo