Номинальный ресурс

Номинальный ресурс подшипника, согласно ISO 281:2007, составляет

Basic rating life
Выполнить расчёт

Если частота вращения постоянна, вычисление ресурса зачастую удобнее производить в рабочих часах по формуле

Basic rating life in hours

где
L10=номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [миллионы оборотов]
L10h=номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [рабочие часы]
C=номинальная динамическая грузоподъёмность [кН]
P=equivalent dynamic bearing load [кН]
n=частота вращения [об/мин]
p=показатель степени в формуле для вычисления ресурса
= 3 для шарикоподшипников
= 10/3 для роликоподшипников
В таблице 1 представлены наиболее распространённые формулы для перевода ресурса подшипника в единицы, отличные от миллионов оборотов.
SKF logo