Обзор антизадирных присадок

Добавление антизадирных присадок в смазочные материалы может увеличить срок службы подшипника если, согласно ISO 281:2007, κ < 1 и коэффициент уровня загрязнённости подшипника ηc ≥ 0,2. В соответствии с данными условиями, для вычисления коэффициента aSKF можно применить значение κ = 1, если используется проверенный смазочный материал с эффективными антизадирными присадками. В этом случае модифицированный коэффициент ресурса должен быть ограничен aSKF ≤ 3, но при этом aSKF не должен быть меньше, чем для обычных смазочных материалов.
Для остального диапазона модифицированный коэффициент ресурса aSKF может определяться по фактическим величинам κ. В случае сильной загрязнённости, например, когда коэффициент загрязнённости ηc < 0,2, возможные преимущества присадок EP должны быть проверены экспериментально. Дополнительная информация об антизадирных присадках представлена в разделе «Смазывание».
SKF logo