Влияние рабочей температуры

В процессе работы размеры подшипника меняются в результате структурных изменений материала. Эти изменения происходят под воздействием температуры, времени и напряжений.

Во избежание недопустимых изменений размеров, вызываемых структурными изменениями, компоненты подшипников подвергаются специальной термической обработке (таблица 1).
В зависимости от типа исполнения, стандартные подшипники из закалённых сталей и сталей с индукционной закалкой рассчитаны на работу в условиях максимальных рабочих температур до 120 или до 200 °C (250 и 390 °F). Эти значения максимальных рабочих температур непосредственно зависят от применяемого процесса термообработки. Дополнительная информация приведена во вводной части соответствующих разделов по каждому типу подшипников.
Если рабочая температура эксплуатации подшипника превышает максимально рекомендуемые предельные значения, следует рассмотреть возможность использования подшипника с более высокой степенью термической стабилизации.
В тех случаях, когда подшипники постоянно работают в условиях повышенных температур, для определения расчётного ресурса может потребоваться корректировка табличных величин их динамической грузоподъёмности. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
Стабильная работа подшипников в условиях повышенных температур также зависит от способности используемого смазочного материала сохранять свои смазочные свойства и от пригодности материалов уплотнений, сепараторов и т.д. (→ «Смазывание» и «Материалы подшипников качения»).
По вопросам эксплуатации подшипников в условиях высоких температур, когда может потребоваться класс стабилизации подшипника выше S1, обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo