Требуемый ресурс

При выборе размера подшипника следует проверять достоверность расчётных динамических нагрузок и технические характеристики узла. Эти характеристики обычно зависят от типа механизма и требований к периодичности техобслуживания и надёжности работы. При отсутствии опыта можно использовать рекомендуемые величины, приведённые в таблицах 1 и 2.
SKF logo