Номинальный ресурс SKF

Стандарт ISO 281:2007 вводит дополнительные коэффициенты для уточнения базовой методики расчёта ресурса подшипника. Поправочный коэффициент ресурсаSKF зависит от соотношения предела усталостной прочности Pu, который используется в ISO 281:2007, к действующей нагрузке. Значения Pu приведены в таблицах подшипников. Согласно ISO 281:2007, поправочный коэффициент ресурса aSKF учитывает фактические условия смазывания (относительная вязкость κ) и коэффициент уровня загрязнённости подшипника ηc, учитывающий его рабочие условия

SKF rating life
Выполнить расчёт

Если частота вращения постоянна, ресурс лучше всего рассчитывать в рабочих часах по формуле

SKF rating life in hours

где
Lnm=номинальный ресурс SKF (при надёжности 100 – n1) %) [миллионы оборотов]
Lnmh=номинальный ресурс SKF (при надёжности 100 – n1) %) [рабочие часы]
L10=номинальный ресурс (при надёжности 90 %) [миллионы оборотов]
a1=поправочный коэффициент надёжности (table 1значения приведены в соответствии с ISO 281:2007)
aSKF=поправочный коэффициент ресурса SKF, (diagram 1, diagram 2, diagram 3 и diagram 4)
C=номинальная динамическая грузоподъёмность [кН]
P=эквивалентная динамическая нагрузка [кН]
n=частота вращения [об/мин]
p=показатель степени в формуле для вычисления ресурса
= 3 для шарикоподшипников
= 10/3 для роликоподшипников
В таблице 2 представлены наиболее распространенные формулы для перевода ресурса подшипника в единицы, отличные от миллионов оборотов.
  1. 1)Здесь коэффициент n представляет собой вероятность отказа, т.е. величину разности между необходимой надёжностью, выраженной в процентах и 100 %.
SKF logo