Влияние нагрузки и вязкости масла на величину номинальной/допустимой частоты вращения

Если величины нагрузки и вязкости превышают номинальные, сопротивление трению возрастает и подшипник не может вращаться с рекомендуемой номинальной частотой, если не увеличить допустимую температуру нагрева.
Влияние нагрузки и кинематической вязкости на величину номинальной частоты вращения можно определить по следующим диаграммам:

Смазывание маслом

Величины поправочных коэффициентов при смазывании маслом
  • fP : для влияния эквивалентной динамической нагрузки на подшипник P и
  • fv : для влияния вязкости
можно получить по диаграммам от 1 до 4 как функцию P/C0 и среднего диаметра подшипника dm

где

P=эквивалентная динамическая нагрузка [кН]
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН]
dm=средний диаметр подшипника
= 0,5(d + D) [мм]
Величины вязкости на диаграммах указаны согласно ISO, например, ISO VG 32, где 32 — вязкость масла при 40 °C.
Для условий постоянной номинальной температуры 70 °C допустимая частота вращения подшипника:


Начать расчёт

где

nperm=допустимая частота вращения подшипника [об/мин]
nr=номинальная частота вращения [об/мин]
fP=поправочный коэффициент для нагрузки на подшипник P
fν=поправочный коэффициент для вязкости масла

Смазывание пластичной смазкой

Эти диаграммы также действительны для смазывания пластичной смазкой. Однако величины номинальной частоты вращения для смазывания пластичной смазкой основаны на вязкости базового масла VG 150. Значение fν необходимо вычислить как fν для вязкости базового масла выбранной пластичной смазки при 40 °C, разделённый на fν для масла по ISO VG 150, т.е.


Начать расчёт

Пример 1

Радиальный шарикоподшипник класса SKF Explorer 6210 воспринимает нагрузку P = 0,24 C0 и смазывается масляной ванной с вязкостью масла 68 мм2/с при 40 °C. Какова допустимая частота вращения?
Для подшипника 6210: dm = 0,5(50 + 90) = 70 мм. Из диаграммы 5 следует: при dm = 70 мм и P/C0 = 0,24, fP1 = 0,63 и при P/C0 = 0,24 и ISO VG 68, fv = 0,85.
Допустимая частота вращения подшипника при рабочей температуре 70 °C, nperm, составит

nperm = 15 000 × 0,63 × 0,85 = 8030 об/мин

Пример 2

Сферический роликоподшипник класса SKF Explorer 22222 воспринимает нагрузку P = 0,15 C0 и смазывается пластичной смазкой с вязкостью базового масла 220 мм2/с при 40 °C. Какова допустимая частота вращения?
Для подшипника 22222 E: dm = 0,5(110 + 200) = 155 мм. Из диаграммы 6 следует: при dm = 155 мм и P/C0 = 0,15, fP = 0,53 и при P/C0 = 0,15 и ISO VG 220, fνдейств. = 0,83; с P/C0 = 0,15 и ISO VG 150, fνISO VG 150 = 0,87.
Допустимая частота вращения подшипника при рабочей температуре 70 °C, nperm, составит

nperm = 3000 × 0,53 × 0,83/0,87 = 1520 об/мин
SKF logo