Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: в соответствии с ISO 15, за исключением ширины уплотнённых подшипников с префиксом обозначения BS2-
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Допуски»)
Нормальный
Геометрические допуски по классу точности P5 по запросу (суффикс обозначения C08)

За исключением:
  • Подшипники с d ≤ 300 мм:
    • допуск на ширину как минимум в два раза меньше установленного стандартом ISO (таблица 1)
    • Геометрические допуски по классу точности P5
  • Подшипники для вибромашин:
    • Диаметр отверстия соответствует классу точности P5
    • Наружный диаметр соответствует классу точности Р6

Значения: ISO 492 (таблица 2, таблица 3 и таблица 4)
Внутренний зазор

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Внутренний зазор в подшипнике»)
Нормальный, C3
Уточните наличие зазора классов C2, C4 или C5
Подшипники для вибромашин: C4
Значения:
Значения соответствуют ISO 5753-1 (стандартизированы) и относятся к подшипникам в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Допустимый перекос
  • Рекомендуемые значения для лёгких и нормальных нагрузок (P ≤ 0,1 C) и постоянная величина перекоса по отношению к наружному кольцу: (таблица 7)

    Допустимость указанных значений зависит от конструкции подшипникового узла, опор подшипника в корпусе и т. д.

  • При непостоянной величине угла перекоса колец в подшипнике может возникнуть дополнительное скольжение, ограничивающее величину перекоса до десятых долей градуса.
    Примеры:
    • вращение вала вибросита, сопровождаемое динамическим изгибом (рис. 1)
    • компенсационный изгиб валов бумагоделательных машин, где изгибается неподвижный вал
  • Чтобы избежать негативного воздействия на работоспособность уплотнений, перекос уплотнённых подшипников не должен превышать 0,5°.

SKF logo