Конструкции и исполнения

Ассортимент сферических роликоподшипников SKF является самым широким на рынке и включает как стандартные подшипники, так и подшипники специального назначения. Практически все сферические роликоподшипники SKF доступны в исполнениях как с цилиндрическими, так и коническими отверстиями. В зависимости от серии отверстие может иметь конусность 1:12 (суффикс обозначения K) или 1:30 (суффикс обозначения K30).
Ассортимент стандартных подшипников включает:
  • подшипники базовой конструкции
  • уплотнённые подшипники
  • подшипники для вибромашин
  • Энергосберегающие подшипники SKF Е2
Сферические роликоподшипники, представленные в данном каталоге, охватывают только часть всего ассортимента. Если предполагается эксплуатация подшипников в нестандартных условиях, SKF может разработать подшипники по индивидуальным требованиям в соответствии с особыми условиями эксплуатации. Например, подшипники для:
  • печатных прессов, бумагоделательных машин или валковых установок для нанесения покрытий в прецизионном исполнении
  • очень тяжёлых условий эксплуатации, например, в машинах непрерывного литья заготовок
  • работы при высоких температурах
  • монтажа со свободной посадкой на валу
  • железнодорожного транспорта
Более подробную информацию о сферических роликоподшипниках специального назначения можно узнать в технической службе SKF.
SKF logo