Свободное пространство с обеих сторон подшипника

Применение подшипников

Свободное пространство с обеих сторон подшипника
Во избежание контакта вращающихся и неподвижных деталей необходимо обеспечить свободное пространство (Ca) как показано на рис. 1. Требуемая величина свободного пространства зависит от:
  • фактического перекоса
  • требований к пространству для смазочного материала
Требуемая величина свободного пространства должна быть как минимум в 20 раз больше минимального значения радиального внутреннего зазора подшипника в домонтажном состоянии:
Опоры для уплотнённых подшипников
Величина диаметра заплечика вала не должна превышать da max (→ таблица подшипников) на отрезке шириной не менее 1–2 мм от подшипника во избежание контакта с уплотнением (рис. 2). Если подшипник фиксируется в осевом направлении на валу при помощи стопорной гайки, SKF рекомендует для предотвращения контакта с уплотнением использовать стопорные гайки типа KMFE (рис. 3) или устанавливать между подшипником и стопорной гайкой проставочное кольцо (рис. 4).
Подшипники на втулках
Сферические роликоподшипники с коническим отверстием могут устанавливаться с помощью:
  • закрепительной втулки на гладких или ступенчатых валах (рис. 8 или рис. 9):
    • Закрепительные втулки SKF поставляются в комплекте с фиксирующим устройством.
    • Необходимо использовать соответствующую конфигурацию закрепительной втулки SKF (рис. 7), чтобы предотвратить контакт фиксирующего устройства с уплотнением (→ таблица подшипников). Также возможно размещение проставочного кольца между подшипником и стопорной шайбой.
  • стяжной втулки на ступенчатых валах (рис. 8)
Дополнительная информация о втулках представлена в разделе «Принадлежности подшипников».
Корпуса подшипников
Комбинация сферического роликоподшипника, корпуса SKF и (при необходимости) подходящей втулки позволяет получить экономичный, взаимозаменяемый и надёжный подшипниковый узел, который очень прост в техобслуживании. Широкий ассортимент корпусов для подшипников SKF представлен в следующих таблицах:
Дополнительная информация представлена в разделе «Корпуса подшипников».
SKF logo