Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения сферических роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

24013 CCK30/W33
где24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Применимые обозначения сферических роликоподшипников


Test Designation 1
Префиксы
BS2-..
Подшипник с обозначением по номеру чертежа
ZE
Подшипник с датчиком SensorMount

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1
Четырёхзначное число: обозначение по номеру чертежа

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
BCПодшипники для главных валов ветровых турбин с чугунным сепаратором, центрируемым по роликам
CA, CAC
Удерживающие борта на внутреннем кольце, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, механически обработанный латунный сепаратор
CC(J), CJ
Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора
CCJA, EJA
Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца, два штампованных стальных сепаратора
E
Внутренняя конструкция, оптимизированная для увеличения грузоподъёмности
Серии 213, 222 и 223: Внутреннее кольцо без бортов и два штампованных стальных сепаратора. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце.
d ≤ 65 мм: Направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу
d > 65 мм: Направляющее кольцо, центрируемое по сепаратору

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
-CS, -2CS
Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-CS2, -2CS2
Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон
-CS5, -2CS5
Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон
-RS, -2RS
Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RS5, -2RS5
Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон
K
Коническое отверстие, конусность 1:12
K30
Коническое отверстие, конусность 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
F
Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
FA
Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
J
Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
JA
Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
MA
Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу

Test Designation 6.6
Суффиксы — материалы, термообработка
235220
Внутреннее кольцо из цементируемой стали с винтовыми канавками на посадочной поверхности
HA3
Внутреннее кольцо из цементируемой стали


Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
C08
Точность вращения соответствует классу P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3
Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4
Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5
Радиальный внутренний зазор больше, чем C4
P5
Точность размеров и точность вращения соответствуют классу точности P5
P6
Точность размеров и точность вращения соответствуют классу точности P6
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники(неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы —Стабилизация (неприменимо)

Test Designation 6.5
Суффиксы — смазывание
GEM9
Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %
GLE
Заполнение пластичной смазкой SKF LGWM 2 на 25–45 %
VT143
Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 25–45 %
VT143B
Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 45–60 %
VT143C
Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 70–100 %
W64
Антифрикционный заполнитель Solid Oil
W
Без кольцевой канавки и смазочных отверстий в наружном кольце
W20
Три смазочных отверстия в наружном кольце
W26
Шесть смазочных отверстий во внутреннем кольце
W33
Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
W33X
Кольцевая канавка и шесть смазочных отверстий в наружном кольце
W77
Смазочные отверстия W33 с заглушками
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — другие исполнения
R505Подшипник для железнодорожных букс
VA405Подшипник для вибромашин со штампованными стальными сепараторами с поверхностной закалкой
VA406Аналогично VA405, но цилиндрическое отверстие внутреннего кольца покрыто политетрафторэтиленом (PTFE)
VA991Подшипник для работы с высокими частотами вращения
VE552(E)Наружное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для подъёма при монтаже. E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE553(E)
Аналогично VE552(E), но с резьбовыми отверстиями на обоих торцах
VG114
Штампованные стальные сепараторы с поверхностной закалкой
VQ424
Точность вращения выше, чем C08
SKF logo