Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная
информация представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»
Pm = 0,01 C0

Подшипники, смазываемые маслом:

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0,003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Выполнить расчёты
Осевая грузоподъёмностьСферические роликоподшипники SKF способны воспринимать значительные осевые нагрузки и даже могут работать только с осевой нагрузкой.
Подшипники, правильно установленные при помощи закрепительной втулки на гладком валу без жёсткого упора:

Fap = 0,003 B d


Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, Р»
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Выполнить расчёты
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»
P0 = Fr + Y0 Fa

Обозначения

Bширина подшипника [мм]
C0
номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
d
диаметр отверстия подшипника [мм]
eрасчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Fapмаксимально допустимая осевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Pm
минимальная эквивалентная нагрузка [кН]
n
частота вращения [об/мин]
nr
номинальная частота вращения [об/мин] (→ таблица подшипников)
Y0, Y1, Y2
расчётные коэффициенты (→ таблица подшипников)
SKF logo